Set L318B.Y1

セット 一方向ライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50127462

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 318
動作原理 1方向原理
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
特別モデル ディスエーブル入力
製品セット
動作範囲 0 ... 9.5 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 14.2 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 46 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色 赤
黒色
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf