TFM 05 1510.Ex

トランスポンダ

製品番号: 50110026

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
TFM 05 1110.Ex
トランスポンダ
製品番号: 50108070
  • シリーズ: TFM
  • 動作周波数: 13.56 MHz
  • 適している: RFM
  • 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 60 °C
製品番号: 50108070
シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
外形 ディスク
内径 15 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 50 g
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 120 °C
防爆デバイスグループ II
許容される表面温度 T=80 °C
温度クラス ガス T4
着火保護等級 nA無火花
筐体による"tD"保護
保護等級 IP 67
適応基準 ISO 15693
関税分類番号 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
適合宣言書CE - pdf