TFM 05 2290.230
トランスポンダ
製品番号:
50117434
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | TFM |
| 適している | RFM |
| チップ | Infineon MyD |
| 動作周波数 | 13.56 MHz |
| 外形 | ラベル |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 50 mm x 0.3 mm x 50 mm |
| 筐体の素材 | 紙 |
| 正味重量 | 3 g |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 54 |
| 適応基準 | ISO 15693 |
| 関税分類番号 | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |