TFM 08 1610.210

トランスポンダ

製品番号: 50114962

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
TFM 05 1625.210
トランスポンダ
製品番号: 50141658
  • シリーズ: TFM
  • 動作周波数: 13.56 MHz
  • 適している: RFM
  • 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 150 °C
製品番号: 50141658
シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
メモリ容量 112 B
メモリブロック 28 個数
外形 ディスク
厚さ 13.5 mm
外径 85 mm
内径 5.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PPS
正味重量 50 g
周囲温度、動作時 -25 ... 100 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 120 °C
周囲温度、保管時、時間制限 + 200 °Cまで = 4000 h または 3000 サイクル (40分および > 1.5 h パッシブ冷却), + 220 °C まで= 1000 h または 1500 サイクル (30 分および > 2 h パッシブ冷却)
保護等級 IP 68
適応基準 ISO 15693
関税分類番号 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
適合宣言書CE - pdf