TKZ 13-30 SET
リフレクタ
製品番号:
50145863
| 含む | 100個 |
| 適している | 回帰反射式ライトバリア PRK |
| 外形 | 丸形 |
| 取り付け寸法 厚み | 17.6 mm |
| 取り付け寸法 直径 | 31 mm |
| 反射面の直径 | 15 mm |
| リフレクタの素材 | プラスチック |
| 支持材の素材 | プラスチック |
| 極性変更 | はい |
| リフレクタ素材の化学名 | PA |
| 正味重量 | 131 g |
| 取り付けの種類 | クリップ |
| リフレクタの種類 | リフレクタ |
| 穴あけ径に適合 | 12.5 ... 13.5 mm |
| 素材強度に適合 | 0.8 ... 5 mm |
| 周囲温度、動作時 | -35 ... 45 °C |
| 加工温度 | 5 ... 45 °C |
| 関税分類番号 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |