YV U-SDD-25-25-25-X07-S
Yディストリビュータ
製品番号:
50144605
| ご注文のご案内 | データシートに記載の回路図を考慮に入れてください |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| シールド | いいえ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 32 mm x 15 mm x 45 mm |
| レンチサイズ | 13 mm |
| 正味重量 | 22 g |
| 素材 | PUR |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 関税分類番号 | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
| ECLASS 16.0 | 27440111 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |
| UNSPSC 26.08 | 32151900 |