Extra grote en kleine lichtvlekken
Roodlichttasters met een kleine lichtvlek herkennen kleine objecten in toepassingen waar geen laser kan worden gebruikt. Achtergrondsensoren met een lange lichtvlek overbruggen betrouwbaar objectopeningen. Ook voor gebiedsbewaking vormen achtergrondsensoren met een lange lichtvlek een betrouwbare oplossing.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 77 producten gevonden
HT55C.XL/LG-5000
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153868
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT5B.XL/4X-200-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153163
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150357
- Serie: 33C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150314
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150313
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150312
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,6 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148208
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148207
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148206
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148205
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT53CL1.X/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148176
- Serie: 53C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT53C.VXL/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148174
- Serie: 53C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Artikelgegevens van: 06-08-2026