Geoptimaliseerd voor reflecterende objecten
Betrouwbare detectie van met folie omwikkelde objecten met veel verstrooiing, reikwijdten tot 16 m, gevoeligheid instelbaar voor detectie van transparante verpakkingen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 100 producten gevonden
PRK15PP.D1/PX-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155524
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D1/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155523
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D/4X-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155522
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155521
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200MVKT
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155517
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 4 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK25C.D/4P-2500-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50151338
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK33CPP.D1/LG-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150364
- Serie: 33C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK33CPP.D/LG-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150363
- Serie: 33C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150335
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150334
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150333
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150332
- Serie: 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood, Power PinPoint® LED, Ro...
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
Artikelgegevens van: 06-08-2026