AC/DC-sensoren
10 - 320 V AC/DC 2-draads sensoren. Ideaal voor serieschakelingen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
IS 230MM/1NO.3-15N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128154
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128153
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128152
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 5 mm
- Lengte: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128151
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 5 mm
- Lengte: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128150
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 2 mm
- Lengte: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50128149
- Serie: 212
- Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 2 mm
- Lengte: 52 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026