RSL 425, 445, 455P
De modelvarianten RSL 425, 445 en 455P hebben naast de eigenschappen uit de RSL 400 familie ook een hoogwaardige meetwaarde-uitvoer voor de navigatie van onbemande transportsystemen. De geringe meetfout en de hoge kwaliteit van de gegevens worden bereikt door de smalle laserspot, die de verticale vorm behoudt binnen het gehele hoekbereik.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 36 producten gevonden
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800327
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 4 -polig
RSL455P-L/CU400P-3M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800326
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 4 -polig
RSL455P-M/CU400P-3M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800325
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 4 -polig
RSL455P-S/CU400P-3M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800324
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 4 -polig
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800298
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800297
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800296
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800295
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800294
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800293
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800292
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800291
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldparen: tot maximaal 100
- Aantal OSSD's: 4 St.
- Aansluiting: Kabel, 25.000 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026