Standaard varianten (LED en laser)
Betrouwbare detectie, ook bij spiegelende objecten, reikwijdten tot 24 m, zeer nauwkeurige positionering door een extreem kleine laserspot.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 479 producten gevonden
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155803
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 6 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155648
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 20 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Laser, Rood
PRK5B/4X-200-M8.P1
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155632
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 1,25 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK15PP/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155520
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 10 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155477
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/4
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155476
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/2X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155475
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/4X-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155474
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/PX-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155473
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/4X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155472
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/2
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155471
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
SET PRK5B.D/4X-200-M8+BTU200MVKT
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155348
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 4 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
Artikelgegevens van: 06-08-2026