Absolute Drehgeber
Sensorlösungen für absolute Winkelpositionierung
Drehgeber zur Erfassung von Drehbewegungen und Positionierung in Maschinen und Anlagen
Drehgeber ermöglichen die präzise Erfassung von Drehbewegungen und Drehzahlen und bieten vielseitige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen in der Automatisierungstechnik. Je nach Anwendungsbereich kommen inkrementale oder absolute Drehgeber zum Einsatz. Die Anwendungsgebiete reichen dabei von der Intralogistik und Robotik über die Verpackungs- und Holzverarbeitung bis hin zu Werkzeugmaschinen und der Automobilindustrie.
Die Produkte werden nach hohen europäischen Qualitätsstandards gefertigt und geprüft und sind weltweit verfügbar. Zu den besonderen Merkmalen zählen ein breites Spektrum an Auflösungen, eine hohe zulässige Achslast sowie eine einfache Handhabung und Inbetriebnahme.
Ihr Nutzen
- Hohe Produktqualität: Große Auswahl an Sensoren mit hoher Auflösung und Signalqualität, gefertigt nach europäischen Qualitätsstandards und ausgelegt auf hohe Vibrations- und Achslasten.
- Weltweiter Support: Verlässliche Unterstützung durch den Leuze-Support – von der Produktauswahl bis zur Anbindung an die Steuerung.
- Passgenaue Lösungen: Für jede Anwendung die passende Sensorlösung – abgestimmt auf individuelle Anforderungen und Umgebungsbedingungen für zuverlässige Messergebnisse und eine hohe Prozesssicherheit.
- Kombinierte Lösungen mit Preisvorteilen: Sensoren für Mess- und Positionieraufgaben bei linearen und rotativen Bewegungen lassen sich gemeinsam betrachten und als abgestimmte Lösung bündeln.
- Weniger Lieferanten: Präzise Positionierungslösungen aus einer Hand
Applikation
Verpackung: Steuerung des Wickelkopfes in Geschwindigkeit und Umläufen
Anforderung:
Für eine automatische Transportsicherung mit Folie muss der umlaufende Kopf des Wicklers in Geschwindigkeit und Anzahl der Umläufe gesteuert werden, um eine passgenaue Folierung vorzunehmen.
Lösung:
Ein absoluter Drehgeber der Serie EM 050 liefert je nach gewünschter Auflösung die Positionswerte über die entsprechende Schnittstelle an die Motorsteuerung. Damit ist eine präzise Geschwindigkeitssteuerung und mittels Multiturnvariante die Erfassung der Anzahl an Umläufen sichergestellt.
Für unterschiedliche Wellen und Auflösungsanforderungen stehen verschiedene Anbauvarianten zur Auswahl.
Verpackung: Synchronisation und Steuerung der Geschwindigkeit eines Füllsterns in Abfüllanlagen
Anforderung:
Die Übergabe von Flaschen aus einer einspurigen linearen Förderung an rotierende Anlagenteile, wie Füller oder Verschließer, erfordert eine präzise Abstimmung der Drehzahl des Füllsterns. Gleichzeitig muss der eingesetzte Sensor den hohen Reinigungsanforderungen in Abfüllanlagen gerecht werden.
Lösung:
Ein Drehgeber der Serie ES, montiert auf der Achse des Flaschenaufnahmerads, erfasst die Drehbewegung mit der erforderlichen Auflösung und ermöglicht eine präzise Geschwindigkeitsanpassung. Die direkte Anbindung an den Antrieb, beispielsweise über eine SSI-Schnittstelle, erleichtert die Integration in die Anlagensteuerung.
Intralogistik: Positionierung der Hubvorrichtung eines Staplers
Anforderung:
Für die Steuerung der Hubvorrichtung eines Staplers muss die Position der Gabel eindeutig und zuverlässig erfasst werden – auch unmittelbar nach dem Einschalten, ohne vorherige Referenzfahrt.
Lösung:
Ein kompakter absoluter Drehgeber mit Hohlwelle lässt sich am unteren Ende der Hubvorrichtung bzw. am hinteren Ende der Gabel platzsparend an die Antriebswelle anflanschen. Er erfasst die Position unmittelbar und ermöglicht eine zuverlässige Steuerung der Hubbewegung ohne Referenzierung nach dem Start. Für die Anbindung an den Antrieb oder die Fahrzeugsteuerung stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung.
Metallverarbeitung und Verpackung: Ab-/ Wickelsteuerung an Metallcoils und Materialrollen
Anforderung:
Für eine fehlerfreie Materialzuführung und -aufnahme muss die Drehgeschwindigkeit der Rolle präzise gesteuert werden. Abhängig vom Füllgrad ist die Drehbewegung anzupassen, um einen konstanten Materialfluss sicherzustellen. Dafür müssen sowohl die Drehgeschwindigkeit als auch die Anzahl der Umdrehungen erfasst werden, um den Rollenwechsel zum richtigen Zeitpunkt auszulösen.
Lösung:
An der angetriebenen Rollenachse lässt sich in der Regel ein Drehgeber direkt anflanschen. Ein Multiturn-Drehgeber der Serie EM erfasst sowohl die Drehgeschwindigkeit als auch die Anzahl der Umdrehungen und stellt die erforderlichen Daten über die passende Schnittstelle für die Steuerung bereit. Unterschiedliche Montagevarianten und Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine flexible Integration in die Anlage.
Intralogistik: Räderpositionierung für Lenksteuerung AMR
Anforderung:
Für die präzise Wegesteuerung autonomer Fahrzeuge müssen sowohl die Winkelposition der gelenkten Räder als auch die Drehgeschwindigkeit kontinuierlich erfasst werden. Dabei muss die aktuelle Lenkposition jederzeit verfügbar sein, ohne dass eine Referenzfahrt erforderlich ist.
Lösung:
Ein absoluter Drehgeber der Serie ES an der drehbaren Aufhängung der Lenkrolle erfasst kontinuierlich die aktuelle Lenkposition und übermittelt diese an die Fahrzeugsteuerung. Dadurch lässt sich die Fahrtrichtung präzise steuern. Ein weiterer Drehgeber an der Antriebsachse erfasst die Drehgeschwindigkeit und ermöglicht die gezielte Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeit entlang des Fahrwegs.
Werkzeugmaschinen: Biegekopfsteuerung an Rohrbiegemaschine
Anforderung:
Für präzise Biegeprozesse in der Rohrproduktion müssen Winkel und Position der Biegeachse exakt erfasst und gesteuert werden. Eine kontinuierliche und zuverlässige Prozessführung ist dabei entscheidend für gleichbleibende Fertigungsqualität.
Lösung:
Ein absoluter Drehgeber der Serie ES erfasst die Winkelposition der Biegeachse mit hoher Genauigkeit und ermöglicht eine präzise Steuerung des Biegeprozesses. Unterschiedliche Auflösungen und Schnittstellen bieten Flexibilität bei der Anpassung an die jeweiligen Anforderungen – auch bei der Fertigung von Präzisionsbauteilen. Verschiedene Montagevarianten ermöglichen zudem eine einfache Integration in die Maschine.
Artikelliste
Produktselektor
- Serie: EM-M 058 SR
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Klemmflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 BB
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Sackloch
- Vollwelle/Hohlwelle: Hohlwelle
- Serie: EM-M 058 CH
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Klemmflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 CL
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Klemmflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 SY
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Synchroflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 036 SI
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Flanschtyp: Servoflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 036 BB
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Flanschtyp: Sackloch
- Vollwelle/Hohlwelle: Hohlwelle
- Serie: EM-M 036 RN
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Flanschtyp: Rund
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 036 SY
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
- Flanschtyp: Servoflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 SF
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Klemmflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 SR
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Klemmflansch
- Vollwelle/Hohlwelle: Vollwelle
- Serie: EM-M 058 BB
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
- Flanschtyp: Sackloch
- Vollwelle/Hohlwelle: Hohlwelle