AC-ABF11.INV
確認応答ユニット
製品番号:
50141879
| 接点配列 | NO(1) |
| ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
| 電流負荷、最大 | 10 A |
| 消費電流、最大 | 5 ... 20 mA, LED |
| 定格絶縁電圧 | 500 V AC/DC |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| 筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
| 正味重量 | 250 g |
| 筐体色 | グレー 黒色 |
| 薄板クランプの素材 | ステンレス |
| 表示の種類 | LED 連続光 |
| コントローラ | コマンドトランスミッタ1個 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IIIIP 67IP 69K |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |