タイヤ製造向けのセンサーソリューション
タイヤの製造・生産においては、自動化システムやセンサーに厳しい要求が課されます。半製品タイヤや「グリーンタイヤ」、タイヤ骨格、完成タイヤ、そして最終的にはホイールといった対象物の特性によってさまざまな課題が生じます。これらは通常、光沢のない黒色であり、タイヤの溝模様などの理由によって表面に大きな凹凸がある場合もあります。また、これらの製品は、汚染レベルの高い過酷な環境条件下で加工されます。
タイヤ業界では、タイヤの設計から、さまざまな加工および仕上げ工程を経て、自動車工場での完成したホイール(つまり、リムに装着されたタイヤ)に取り付けるまでに至る、プロセスの全段階において、安全性、品質、およびトレーサビリティに対して高い基準が適用されます。
当社のタイヤ製造ソリューションがもたらすメリット

黒い表面の検出
濃い色、光沢なし、および光吸収率の高い素材であっても、確実な物体検出が可能
![]()
柔軟な保護
信頼性の高い自動化工程を実現する、柔軟なセキュリティソリューション
![]()
汚れがあっても確実
過酷な環境条件下でも安定した工程
加硫アプリケーション
加硫機におけるタイヤ検出
要件:
確かなタイヤの物体検出は、機械上の各工程を正確に制御する上で欠かせません。一般的によくある濃い黒色の表面で反射性が極めて低くても同様です。システムはさまざまなタイヤのサイズを確実に識別しなければなりません。
解決策:
ToF(Time-of-Flight)技術とレーザー光源を採用したODT 25Cシリーズ光学式距離センサーは、高い角度許容度を持ち、信頼性の高い物体検出を実現します。2つの独立した調整可能な距離からの測定により、さまざまなタイヤのサイズを確実に検出することができます。IO-Linkインターフェースを介して測定距離を容易に設定でき、さらに追加の診断データを効率的に評価することができます。
ブランク検知
要件:
タイヤの溝成形機では、コンパクトに組み込まれたセンサーが、未加工タイヤを確実に検知する必要があります。
解決策:
金属製筐体を採用したToF技術を搭載したODT53CL距離センサーは、過酷な環境下での使用に最適であり、非常に濃い色の被写体でも確実に検出できます。スイッチ出力に加え、IO-Linkを介して距離値を取得することも可能です。
ホットプレスでのタイヤの識別
要件:
後工程では、ホットプレス機上でタイヤを回転させながら、定められた検出範囲内でさまざまな直径のタイヤが確実に識別されなければなりません。コードの質が変われば、特殊な評価機能が必要となります。
解決策:
BCL 500iコードリーダは、振動ミラーとコード再構成技術により、大きな読み取りフィールドを確実に捉えます。統合されたインターフェースとWebConfig機能により、機械制御システムへの容易な統合と効率的な設定が可能です。
過酷な環境条件下でのエリア保護
要件:
加硫機の上流には、さまざまな保護構成への迅速な切り替えが可能で、柔軟で適応性の高いエリア保護システムが必要となります。
解決策:
RSL 200セーフティレーザースキャナは、コンパクトな設計のため、機械に容易に統合することが可能です。検出角度が広く、USB、Bluetooth、またはEthernet経由で最大32の保護フィールドを設定可能ですので最大限の柔軟性を発揮することができます。保守作業を効率的に行い、診断を迅速に行えるよう、特に手の届きにくい設置位置ではRSL200アプリがすべてのサービスと点検作業をサポートしますので便利です。
ゴム素材の検出アプリケーション
ゴムバンドの残量測定
要件:
ゴムバンドの巻き戻し工程を正確に制御するには、軸に対する連続的な距離測定が必要です。
解決策:
コンパクトなODT 3C距離センサはシステムへの組み込みが容易に行え、IO-Link経由で高精度の距離値を提供します。これにより、信頼性の高い工程の制御と、巻き戻し工程の最適な調整が可能になります。
ゴム部品の検出
要件:
黒色のゴムは反射性が低いため、光学的に検出するのは困難です。さらに、製造工程でコンベヤーがひどく汚れていると、検出が難しくなります。
解決策:
DRT 25CおよびDRT 35Cリファレンス光電センサは、搬送ベルトを基準として使用するため、非常に濃い色の物体でも確実に検出でき、たとえ汚れがひどい環境下であっても同様です。2段階または3段階の感度調整が可能なティーチ機能により、さまざまな工程条件への適応が迅速かつ容易に可能です。
速度制御
要件:
ゴム材料の材料フロー技術において、回転エンコーダは、コンベヤベルトやその他の連続稼働する搬送システムの監視において重要な役割を果たします。回転運動と速度を確実に測定して、正常な動作の監視を支援し、システムの稼働率を確保します。
解決策:
ローラーホイールを備えたEI シリーズ回転エンコーダをコンベヤベルトの真下に柔軟に取り付けることで、回転運動と速度を検出することができます。要件に応じて、さまざまな分解能やインターフェースをご用意しています。
後工程におけるアプリケーション
積層位置合わせおよび安全対策
要件:
積み重ねたタイヤまたはホイールの位置合わせ状態は、自動でパレットから取り出される前に確実に確認されなければなりません。それと同時に、作業者の安全を確保するため、デパレタイザーへのアクセス路は安全が確保されていなければなりません。
解決策:
RSL 400セーフティレーザースキャナは、これら2つのタスクを1台の装置で実現します。高い角度分解能と測定データの出力機能により、アクセス路を安全に保護しながら積み重ねの整列状態を確認することができます。保護フィールドの柔軟な設計と千鳥配列の動作範囲により、用途に応じた最適化が可能となり、運転中における安全性と効率性が最大限に確保されます。
割り当てに向けたコード読み取り
要件:
タイヤとリムで構成されるホイール一式は、受注ごとに組立ラインへ搬送されます。ホイールがそれぞれの車両に正しく割り当てられるように、記載ラベル上のバーコードが確実に読み取られる必要があります。記載ラベルはタイヤの外周部分であればどこにでも貼付されていても構いません。
解決策:
タイヤ外周全体をカバーするために、BCL 500iまたはBCL 600iシリーズのバーコードリーダーが複数使用されます。これらの装置は広い読取範囲と十分な被写界深度を備えており、バーコードの位置に関係なく確実に読み取ることができます。コード再構成技術により、個々の断片的な読み取り内容を完全な1つの結果としてまとめることができ、迅速で信頼性の高い識別を実現します。