AC-AH-F4J2-TK
アクチュエータ
製品番号:
63000725
| 機能 | キー ヘッド回転可 柔軟、4方向 調整可、4方向 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 39 mm x 20 mm x 49.8 mm |
| 正味重量 | 60 g |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| アクチュエータの外形 | 偶数 |
| アクチュエータの使用分野 | ヘビーデューティ |
| 取り付け用穴あけ | キー方向に、キー方向に対して90° |
| 素材 | ステンレス |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |