AC-H-S400-S

追加ヒンジ

製品番号: 63000775

適している セーフティ-ヒンジスイッチ S400
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 44.5 mm x 22.5 mm x 65 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
正味重量 180 g
筐体色 銀
取り付けの種類 取り付けネジ
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CADモデル - AC-H-S400-S - zip
EPLANマクロ - edz