AC-L250-RPB-C01

遠隔エスケープロック解除

製品番号: 50149363

適している セーフティ-ロック L250
MTTF 20 年
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 66 mm
正味重量 823 g
筐体色 白
赤
機械的寿命 20,000 作動サイクル
操作頻度、最大 600 毎時
長さ アクチュエータケーブル 5 m
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CADモデル - zip
適合宣言書UKCA - pdf