AC-L300-PB
スキャナ
製品番号:
50150250
| 適している | セーフティ-ロック L300 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 38 mm x 19 mm |
| 正味重量 | 31 g |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |