AC-L300-SCA

アクチュエータ

製品番号: 50132061

コードの種類 スタンダードコード
コーディングレベル 低い, EN ISO 14119
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm
正味重量 180 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
関税分類番号 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz