AC-MLC-HT-END

ホスト 投光器 コネクタ

製品番号: 426126

アプリケーション MLC 520ホストモデルのアライメントとセットアップアシスト
適している セーフティ・ライトカーテン MLC 500 ホストトランスミッタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
正味重量 48 g
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413