AC-PB500-L200
延長
製品番号:
63000754
| 含む | M10ネジボルトなしでのネジと2つのブラケット |
| 適している | セーフティ-ロック L200 |
| 機能 | 緊急ロック解除ボタンの延長 |
| 正味重量 | 45 g |
| 長さ、最小 | 60 mm |
| 長さ、最大 | 500 mm |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |