AC-PLM-19
内蔵用プラグ
製品番号:
50145962
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M23 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 19 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 19 個数 |
| 正味重量 | 55 g |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 80 °C |
| 保護等級 | IP 67 IP 69K |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |