AC-SBO-ERS

調整可能なクランプボルト

製品番号: 63000797

機能 ロック付きで調節可
ロープクイックロック
赤色保護キャップ
寸法(直径 x 長さ) 16 mm
正味重量 61 g
素材 スチール、亜鉛メッキ
プラスチック
長さ、最小 112 mm
長さ、最大 142 mm
関税分類番号 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CADモデル - AC-SBO-ERS - zip
EPLANマクロ - edz