AC-SL-ERS
セーフティスパイラルバネ
製品番号:
63000792
| 適している | セーフティコマンドデバイス ERS200-...-HLR |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 42.1 mm x 24.6 mm x 88 mm |
| 正味重量 | 41 g |
| 素材 | ステンレス |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 8.0 | 27371290 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371292 |
| ECLASS 11.0 | 27371292 |
| ECLASS 12.0 | 27371292 |
| ECLASS 13.0 | 27371292 |
| ECLASS 14.0 | 27371292 |
| ECLASS 15.0 | 27371292 |
| ECLASS 16.0 | 27371292 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| ETIM 9.0 | EC002024 |
| ETIM 10.0 | EC002024 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |