AMS 308i 40 H

光学式距離センサ

製品番号: 50113689

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ AMS 300i
アプリケーション クレーン/ガントリークレーンの衝突防止
スキレットシステムと移動車の位置決め
スタッカークレーン等の位置決め
電気メッキ装置の位置決め
ご注文のご案内 反射フィルムは別途ご注文下さい
特別モデル ヒーティング
MTTF 31 年
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 変調
光スポットサイズ [センサ距離で] 40 mm [40,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
検出範囲 200 ... 40,000 mm
分解能 0.001 ... 10 mm
精度 2 mm
再現性(3σ) 0.9 mm
測定値出力 1.7 ms
温度ドリフト 0.01 ... 0.1 mm/K
搬送速度 最大 10 m/s
測定値計算時間 8 ms
サプレッサ 表示なし
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
種類 イーサネット
コネクタ数 4 個数
機能 BUS IN
データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS IN
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 BUS OUT
データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 PWR / SW IN / OUT
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 サービス
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 84 mm x 166.5 mm x 159 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛およびアルミニウムダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 2,450 g
筐体色 グレー
赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
LEDの数 4 個数
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf