Base-H IT 1962g

基地局

製品番号: 50155850

Icon Icon
種類 基地局
適している モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1962g
供給電圧 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
Technologie 充電コンタクト
種類 PS/2
RS 232
USB
コネクタ数 3 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 1
Bluetooth-バージョン 4.2
機能 データインターフェース
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 RJ41
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 74 mm x 78 mm x 211 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 215 g
周囲温度、動作時 5 ... 35 °C
周囲温度、保管時 0 ... 50 °C
落下高 1.8 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 41
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
適合宣言書CE - pdf