Base-H IT 2105i
基地局
製品番号:
50155849
| 種類 | 基地局 |
| 適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 2105i |
| 供給電圧 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
| Technologie | 充電コンタクト |
| 種類 | PS/2 RS 232 USB |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| Bluetooth到達範囲 | クラス 1 |
| Bluetooth-バージョン | 4.2 |
| 機能 | データインターフェース 設定インターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | ミニジャック |
| コネクタの種類 | Bluetooth |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 102 mm x 80 mm x 250 mm |
| 筐体 プラスチック | UL94-V0 |
| 正味重量 | 373 g |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 落下高 | 1 m |
| 以下に関する測定 | コンクリート床 |
| 保護等級 | IP 65 |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |