BAT-SCN11
二次電池
製品番号:
50155848
| 種類 | 二次電池 |
| 適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1962g モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 2105i |
| 供給電圧 UB | 4.2 V, DC, 0 % |
| Technologie | リチウムイオン |
| バッテリー容量 | 3.3 Ah |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.1 mm x 25.2 mm x 94.7 mm |
| 正味重量 | 72 g |
| 関税分類番号 | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |