BCB G30 H47 L030
バーコードテープ
製品番号:
50104794
| 種類 | 標準テープ |
| 適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i バーコードポジショニングシステム シリーズFBPS 600i |
| 外寸(H x L) | 47 mm x 30,000 mm |
| グリッド寸 | 30 mm |
| 正味重量 | 204 g |
| 機械的性質 | UV耐性 化学物質に対しての条件付き耐性 耐傷 耐汚 防湿 |
| 接着剤 | アクリル接着剤 |
| 接着力 | 0.1 mm |
| 製造プロセス | デジタル印刷 |
| 耐薬品性(23℃で24時間) | へプタン ディーゼルオイル ホワイトスピリット |
| 固化 | 72 h |
| 表面保護 | ポリエステル、光沢なし |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C |
| 加工温度 | 0 ... 45 °C |
| 推奨加工温度 | 10 ... 25 °C |
| 耐久性 | 塩水噴霧(150 h/5%) 湿気 紫外線 |
| 下面の状態 | クリーン グリースフリー ドライ 平滑 |
| 関税分類番号 | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |