BCB G40 H25 L030

バーコードテープ

製品番号: 50144192

種類 標準テープ
適している バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i
外寸(H x L) 25 mm x 30,000 mm
グリッド寸 40 mm
正味重量 85 g
機械的性質 UV耐性
化学物質に対しての条件付き耐性
耐傷
耐汚
防湿
接着剤 アクリル接着剤
接着力 0.1 mm
製造プロセス デジタル印刷
耐薬品性(23℃で24時間) へプタン
ディーゼルオイル
ホワイトスピリット
絶縁油
固化 72 h
表面保護 ポリエステル、光沢なし
周囲温度、動作時 -40 ... 120 °C
加工温度 0 ... 45 °C
推奨加工温度 10 ... 25 °C
耐久性 塩水噴霧(150 h/5%)
湿気
紫外線
耐熱性 -40 ... 120 °C
下面の状態 クリーン
グリースフリー
ドライ
平滑
関税分類番号 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100