BCL 31 R1 L 100

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50041380

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:4製品が見つかりました
BCL 301i SL 100
据置型バーコードリーダ
製品番号: 50116304
  • シリーズ: BCL 300i
  • インターフェース: MultiNet Plus
  • モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 0.8 mm
  • 機能: AutoConfig
製品番号: 50116304
BCL 301i SL 100 D
据置型バーコードリーダ
製品番号: 50116303
  • シリーズ: BCL 300i
  • インターフェース: MultiNet Plus
  • モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 0.8 mm
  • 機能: AutoConfig
製品番号: 50116303
BCL 301i OL 100 D
据置型バーコードリーダ
製品番号: 50116276
  • シリーズ: BCL 300i
  • インターフェース: MultiNet Plus
  • モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 0.8 mm
  • 機能: AutoControl
製品番号: 50116276
BCL 301i OL 100
据置型バーコードリーダ
製品番号: 50116275
  • シリーズ: BCL 300i
  • インターフェース: MultiNet Plus
  • モジュールサイズ、最大: 0.35 ... 0.8 mm
  • 機能: AutoControl
製品番号: 50116275
シリーズ BCL 3x
機能 AutoControl
AutoReflAct
I/O
マルチリーディング / マルチスキャン
リファレンスコード比較
読み取りゲート制御
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
UPC
コーダバー
医薬品コード
スキャンレート、典型値 800 scans/s
読み取り距離 150 ... 650 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
モジュールサイズ 0.35 ... 0.8 mm
リーダ技術 ラスタースキャナ
スキャンレート 800 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー
ビーム射出口 角度100°で側面に
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
電力消費、最大 3.2 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
種類 RS 485
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
種類 RS 232
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ オス
極数 15 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 120 mm x 43 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 ダブテール溝
ネジ止め可
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V406 with Docs - zip
設定ソフトウェア - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf