BCL 338i O L 100 D H
据置型バーコードリーダ
製品番号:
50135067
| シリーズ | BCL 300i |
| 機能 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED表示 コードフラグメント技術 ヒーティング リファレンスコード比較 調整モード |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC コーダバー |
| スキャンレート、典型値 | 1,000 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 64 個数 |
| 読み取り距離 | 80 ... 680 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 655 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| モジュールサイズ | 0.35 ... 0.8 mm |
| リーダ技術 | ガルバノミラースキャナ |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+ミラー付きステッピングモータ |
| ビーム射出口 | 90°の角度でホームポジション側面に |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 45 W |
| 入/出力数 選択可 | 2 個数 |
| 出力電流、最大 | 8 mA |
| 種類 | EtherCAT |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | EtherCAT、CoEとEoE |
| 種類 | USB 2.0 |
| 機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | BUS IN PWR / SW IN / OUT サービスインターフェース デバイスへの接続 データインターフェース |
| コネクタの種類 | プラグストリプ, 装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対に必要です。 |
| 極数 | 32 -極 |
| タイプ | オス |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 580 g |
| 筐体色 | 赤 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付け 背面 |
| 表示の種類 | LED モノクログラフィックティスプレー 128x32 ピクセル |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
| コントローラ | キー |
| 周囲温度、動作時 | -35 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz