BCL 348i S L 100 D

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50116446

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 300i
機能 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED表示
コードフラグメント技術
リファレンスコード比較
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 64 個数
読み取り距離 70 ... 670 mm
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
モジュールサイズ 0.35 ... 0.8 mm
リーダ技術 偏向ミラー付きラインスキャナ
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー
ビーム射出口 偏向ミラー付きで側面に
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 4.5 W
入/出力数 選択可 2 個数
出力電流、最大 8 mA
種類 PROFINET
機能 プロセス
適合クラス B
プロトコール PROFINET RT
スイッチ機能 一体型
種類 USB 2.0
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 1 個数
機能 BUS IN
BUS OUT
PWR / SW IN / OUT
サービスインターフェース
デバイスへの接続
データインターフェース
コネクタの種類 プラグストリプ, 装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対に必要です。
極数 32 -極
タイプ オス
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 103 mm x 44 mm x 96 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 350 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付け 背面
表示の種類 LED
モノクログラフィックティスプレー 128x32 ピクセル
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
コントローラ キー
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - Firmware from V1.3.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V1.4.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V1.6.0 - zip
GSDMLデータ - Firmware from V1.14.1 - zip
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
USBドライバー - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USBドライバー - BCL Tools V4.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf