BCL 500i SL 102 H

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50109914

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 500i
機能 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED表示
コードフラグメント技術
ヒーティング
リファレンスコード比較
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 64 個数
読み取り距離 1,000 ... 2,400 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
モジュールサイズ 0.7 ... 1 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
スキャンレート 800 ... 1,200 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 前面に
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
電力消費、最大 50 W
入/出力数 選択可 4 個数
出力電流、最大 8 mA
種類 MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
機能 プロセス
伝送プロトコール 固定
種類 USB
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 5 個数
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
デバイス上の名称 サービス
プラグタイプ USB 2.0 スタンダードA
機能 信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 SW IN/OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 BUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 ホスト/BUS IN
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
機能 BUS OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 123.5 mm x 63 mm x 106.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 1,100 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
表示の種類 LED
白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル、バックライト付き
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
コントローラ キー
周囲温度、動作時 -35 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
USBドライバー - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USBドライバー - BCL Tools V4.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf