BL LSE 25CI 2mm
ダイヤフラム
製品番号:
50148992
| 適している | 透過型光電センサ LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 17 mm x 39.5 mm |
| 正味重量 | 43 g |
| 取り付けの種類 | ネジ止め可 |
| 穴径 | 2 mm |
| 関税分類番号 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
| ECLASS 8.0 | 27279204 |
| ECLASS 9.0 | 27273602 |
| ECLASS 10.0 | 27273602 |
| ECLASS 11.0 | 27273602 |
| ECLASS 12.0 | 27273602 |
| ECLASS 13.0 | 27273602 |
| ECLASS 14.0 | 27273602 |
| ECLASS 15.0 | 27273602 |
| ECLASS 16.0 | 27273602 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242103 |