BT-2SB05-S

ブラケットセット

製品番号: 424433

含む 2個 BT-SB05-S
製品グループに適している セーフティライトカーテン
適している セーフティライトカーテン ELC100
正味重量 85 g
取り付け部のモデル ホルダークランプ
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 クランプ可
側面のリップ溝
取り付け部の種類 8°回転可
スイベル範囲 -8 ... 8 °
取り付け部の素材 金属
振動ダンパ はい
関税分類番号 79070000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip