BT-2SB05
ブラケットセット
製品番号:
424432
| 含む | 2個 BT-SB05 |
| 製品グループに適している | セーフティライトカーテン |
| 適している | セーフティライトカーテン ELC100 |
| 正味重量 | 170 g |
| 取り付け部のモデル | ホルダークランプ |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 側面のリップ溝 |
| 取り付け部の種類 | 旋回可 |
| スイベル範囲 | -8 ... 8 ° |
| 取り付け部の素材 | 金属 |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |