BT 716M-APSET
取付デバイス
製品番号:
50144754
| シリーズ | BT 7xx |
| 含む | 初期導入用アースセット 接続ケーブル 5 m 1本 |
| 製品グループに適している | 輪郭測定システム |
| 適している | 輪郭測定システム CMS 700i |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 200 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 5 -芯 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 取り付け部の規格名称 金属 | スチール、亜鉛メッキ |
| 取り付け部のモデル | 横流ファン付きエアブロー装置 |
| 取り付けの種類、設備側 | 穿孔M8付き取付アーム |
| 取り付けの種類、デバイス側 | 取付アームが組立済み |
| 効果の持続時間 | 1,600 mm |
| 取り付け部の素材 | スチール |
| 振動ダンパ | いいえ |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |