BT D30M.5
L字金具
製品番号:
50113510
| 製品グループに適している | 切替センサ、円筒形 |
| 適している | M30-外形センサ |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 44 mm x 45 mm x 23 mm |
| 内径 | 30.2 mm |
| 取り付け部の規格名称 ステンレス | V2A |
| 正味重量 | 20 g |
| 取り付け部のモデル | L字型ブラケット |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 固定 |
| 取り付け部の素材 | ステンレス |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |