BT-GS6X.L1

取付デバイス

製品番号: 50114381

含む 棒ねじ M3x8 1本
製品グループに適している 切替センサ、角型
適している センサ シリーズ 61/63
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 9 mm x 60 mm
取り付け部の規格名称 金属 アルマイト
正味重量 12 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル 取付けプレート
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
溝に取付け
取り付け部の種類 固定
取り付け部の素材 金属
振動ダンパ いいえ
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100