BT-MSI-MD-FB

ホルダー

製品番号: 427302

製品グループに適している セーフティ・スイッチデバイス
適している セーフティ・スイッチデバイスMSI-MD-FB
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 60 mm x 4 mm x 260 mm
取り付け部の規格名称 金属 アルマイト
正味重量 175 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル 取付けプレート
取り付けの種類、設備側 溝に取付け
通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100