BT800MA

アダプタプレート

製品番号: 53800137

適している セーフティ・レーザースキャナ RSL 4x0.../CU411-RS4
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 22 mm x 157 mm
正味重量 47 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル アダプタプレート、穴あけテンプレート RS4
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273692
ECLASS 11.0 27273692
ECLASS 12.0 27273692
ECLASS 13.0 27273692
ECLASS 14.0 27273692
ECLASS 15.0 27273692
ECLASS 16.0 27273692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip