BTU 300M-D10

アセンブリシステム

製品番号: 50117253

含む M4 x 20 ネジ 2本
M4 x 25 ネジ 2本
ワッシャー 4個
製品グループに適している 光学距離センサ
切替センサ、角型
適している ODSL 9
センサ シリーズ 8
センサ シリーズ 10
センサ シリーズ 25C
センサ シリーズ 46B
センサ シリーズ 46C
取り付け部の規格名称 金属 アルミ
スチール、亜鉛メッキ
正味重量 59 g
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 10mm丸ポール用
薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側 M4ねじに適合
ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
調整可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip