BTU 300M.5-D12
アセンブリシステム
製品番号:
50120425
| 含む | M4 x 20 ネジ 2本 M4 x 25 ネジ 2本 M4 取付けナット 2個 ワッシャー 2個 |
| 製品グループに適している | 光学距離センサ 切替センサ、角型 |
| 適している | ODSL 9 センサ シリーズ 8 センサ シリーズ 10 センサ シリーズ 46B センサ シリーズ 46C |
| 取り付け部の規格名称 ステンレス | V2A |
| 正味重量 | 103 g |
| 取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
| 取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 薄板アタッチメントによる取り付け |
| 取り付けの種類、デバイス側 | M4ねじに適合 ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 クランプ可 調整可 |
| 取り付け部の素材 | ステンレス |
| 関税分類番号 | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |