BTU 460M-D12
アセンブリシステム
製品番号:
50128380
| 製品グループに適している | 据置型バーコードリーダ |
| 適している | センサ シリーズ 10 センサ シリーズ 49C バーコードリーダ シリーズBCL 3xxi |
| 取り付け部の規格名称 金属 | スチール、亜鉛メッキ |
| 正味重量 | 121 g |
| 取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
| 取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 調整可 |
| 取り付け部の素材 | 金属 |
| 関税分類番号 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |