BTU 510M-Set

アセンブリシステム

製品番号: 50153212

適している レーザースキャナー ROD 300、ROD 500
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 66 mm x 29 mm
正味重量 510 g
筐体色 銀
取り付け部のモデル 取り付けシステム、2軸調整可能
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
スイベル範囲 -5 ... 5 °
取り付け部の素材 スチール、亜鉛メッキ
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip