BTU 934M-D12-90
リフレクタ
製品番号:
50120019
| 製品グループに適している | 切替センサ、角型 |
| 適している | 回帰反射式ライトバリア PRK |
| 上にあらかじめ組立済 | リフレクタ TKA30x46 |
| 反射面の高さ | 30 mm |
| 反射面の幅 | 46 mm |
| 丸ポールの直径 | 12 mm |
| 取り付け部の規格名称 金属 | アルミ スチール、亜鉛メッキ |
| リフレクタの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 73 g |
| 取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
| 取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 薄板アタッチメントによる取り付け |
| 取り付けの種類、デバイス側 | 事前取付済みリフレクタ |
| 取り付け部の種類 | 360°回転可 クランプ可 旋回可 |
| 取り付け部の素材 | 金属 |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |