BTU D12M.5-250

アセンブリシステム

製品番号: 50119324

製品グループに適している ポール固定
適している BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 250 mm
取り付け部の規格名称 ステンレス V2A
正味重量 221 g
筐体色 銀
取り付け部のモデル 丸形ポール 12mm
取り付けの種類、設備側 クランプ可
取り付けの種類、デバイス側 クランプ可
取り付け部の種類 固定
取り付け部の素材 ステンレス
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
データシート - pdf
データシート - Dimensioned drawing - pdf