BTU804MA

取付けプレート

製品番号: 53800136

適している セーフティ・レーザースキャナ RSL 4x0.../CU411-RS4
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 142 mm x 7 mm x 154 mm
正味重量 260 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル アセンブリシステムRS4に互換なアセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip