BTX 500M-BTU800M
アダプタプレート
製品番号:
50152260
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 200 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 139 mm x 54 mm x 65 mm |
| 正味重量 | 395 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付け部のモデル | アダプタプレート |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の素材 | スチール |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |